応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  コネクタ  ハウジング長
SNG-QPCA-001 Deutsch DTM04-4Pコネクタ、1.25m/gケーブル、直角出口 35 mm
SNG-QPDB-000 AMPスーパーシール 1.5コネクタ282106、145mmケーブル、ストレート出口 45 mm
SNG-QPDB-002 Deutsch DTM04-4Pコネクタ、1.25m/gケーブル、ストレート出口 45 mm
SNG-QPLA-000 500mmケーブル、直角出口 35 mm
SNG-QPMB-000 500mmケーブル、ストレート出口 45 mm
SNG-QPRA-000 一体型のAMPスーパーシール1.5コネクタ、直角出口 35 mm
  • ページ
    7
    スクエアボックス

    SNG-Q シリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧:4.5V~26V●動作周波数:3Hz~20kHz

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    6
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors データシート English 1.1MB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 データシート 簡体字中国語 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie データシート ドイツ語 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ データシート 日本語 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q データシート スペイン語 1.1MB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors アプリケーションノート English 181.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink