応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  動作  出力  精度
060-2443-02 1,000 gm 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-06 10 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-07 25 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-08 50 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2444-03 100 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2444-06 250 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2445-02 500 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2445-04 1,000 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2446-01 250 gm 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-7480-02 1,000ニュートン 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
  • ページ
    7
    スクエアボックス

    モデル 13
    サブミニチュア圧縮ロードセル●150g~1,000lbの容量●±0.8% フルスケール精度●ステンレススチール、単一ダイヤフラム設計

    スクエアボックス

    モデル 43
    圧縮、精密、ロープロファイルロードセル●5 lb~500,000 lb●わずか±0.13%のフルスケール精度●二重ダイヤフラム設計●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    モデル 41
    張力/圧縮精密ロープロファイル ロードセル●5 lb~500,000 lb●フルスケール精度はわずか±0.13% ● 本質安全オプション使用可能

    スクエアボックス

    DMシリーズ
    低コストのベンチ、パネル、またはラックマウント機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●AC、LVDT、VRT励起

    スクエアボックス

    サブミニチュア - ステンレススチール ロードセル
    サブミニチュアサイズ、直径:9.7mm/g~&高さ:3.3m/gm~、荷重範囲: 150g~1000lb、0.5N~5kN、または250lb~10000lb

    スクエアボックス

    RMA修理返品
    返品は当初の購入場所を通さなければならず、返品処理には有効RMA番号が必要な場合があります。

    スクエアボックス

    RMA 較正用の返品
    返品は当初の購入場所を通さなければならず、返品処理には有効RMA番号が必要な場合があります。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model 13 Subminiature Load Cell Datasheet データシート 英語 245.2KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    個人情報を販売しない

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink