応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  総合誤差(%フルスケール)
HSCDAND001BASA3 デジタルSPI 0bar~1bar 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDAND015PDSA3 デジタルSPI ±15 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDAND015PG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~15 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDAND400MGAA3 アナログ 0mbar~400mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDAND600MG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0mbar~600mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001BA2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0bar~1bar 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDANN001BG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0bar~1bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001BGAA3 アナログ 0bar~1bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001PG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0bar~1bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001PGSA5 デジタルSPI 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN004MGSA5 デジタルSPI 0mbar~4mbar ゲージ圧 ±3%FSS
HSCDANN004NG2A3 デジタルI²Cアドレス:0x28 0inH2O~4inH2O ゲージ圧 ±1.5%FSS
HSCDANN005PGSA3 デジタルSPI 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN005PGSA5 デジタルSPI 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN010BGAA5 アナログ 0 bar~10 bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN015PA2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~15 psi 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDANN015PAAA5 アナログ 0 psi~15 psi 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDANN015PGAA5 アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN1.6BASA5 デジタルSPI 0 bar~1.6 bar 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDANN150PG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~150 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN150PG7A5 デジタルI2Cアドレス: 0x78 0 psi~150 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN250MGAA5 アナログ 0mbar~250mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN600MGAA5 アナログ 0mbar~600mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANV001PGSA3 デジタルSPI 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANV005PG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDDRD001PD2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 ±1 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDDRD005PD3A3 デジタルI2Cアドレス: 0x38 ±5 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDLND001PG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDLND001PGAA5 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDLNN001PDAA3 アナログ ±1 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDLNN001PGAA5 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDLNN006MGAA5 アナログ 0mbar~6mbar ゲージ圧 ±2.5%FSS
HSCDLNN060MGAA5 アナログ 0mbar~60mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDLNN160MGAA5 アナログ 0mbar~160mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDRNN030PAAA3 アナログ 0 psi~30 psi 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDRRD160MDSA3 デジタルSPI ±160 mbar 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRN001ND2A5 デジタルI²Cアドレス:0x28 ±1 inH2O 差圧 ±3%FSS
HSCDRRN001PDAA5 アナログ ±1 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRN002NDAA3 アナログ ±2inH2O 差圧 ±1.5%FSS
HSCDRRN005PD2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 ±5 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRN010MD2A3 デジタルI²Cアドレス:0x28 ±10 mbar 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRN015PDAA5 アナログ ±15 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRN015PDSA5 デジタルSPI ±15 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRN400MD2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 ±400 mbar 差圧 ±1 %FSS
HSCDRRV001PD2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 ±1 psi 差圧 ±1 %FSS
HSCMAND001BAAA5 アナログ 0bar~1bar 絶対圧 ±1 %FSS
HSCMAND001PGAA5 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCMAND005PGAA5 アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCMAND015PA2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~15 psi 絶対圧 ±1 %FSS
HSCMAND015PASA5 デジタルSPI 0 psi~15 psi 絶対圧 ±1 %FSS
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    TruStability® HSCシリーズ
    補正済み●±1%FSS~±3%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink