応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    7
    スクエアボックス

    CSCA-Aシリーズ
    AC、DC、インパルス電流測定●センシング電流範囲:±150A、±300A、±600A、±900A ●応答時間:3µs~7µs ●Molex & Gallant コネクタ

    スクエアボックス

    CSNSシリーズ
    定格電流:100A、200A、300A●センシング電流範囲:±320A、±600A ●応答時間:< 0.5µs ●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    CSNLシリーズ
    定格電流:300A●センシング電流範囲:±600A●応答時間:< 0.5µs ●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    AWM1000シリーズ
    補正なし●±200SCCM、1000SCCM~-600SCCM、±5.0mbar、±10.0mbar●アナログ出力

    スクエアボックス

    CSNJシリーズ
    定格電流:300A●センシング電流範囲:±600A●応答時間:< 0.5µs ●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    HRシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● SPNO, DPDT●5 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    モデル 651
    ミッドレンジリアクショントルクトルク監視ゲージ●範囲:2.8gm-cm~600gm-cm●±2 % 定格出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf 600 Series Optical Encoders データシート English 1MB
    pdf 600 Series Optical Encoders Installation Instructions 取付説明書 English 784.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 625.3KB