応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  フォームファクタ  入力タイプ  チャネル数
060-3104-01 なし トランスデューサ:0.5 mV/V~8 mV/V 1
060-7561PSD-01 ハンドヘルド ひずみゲージ フルブリッジセンサ 1
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    ハンドヘルド
    信号処理またはセル/フォース表示●電池式●頑強なエンクロージャ●歪みゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力

    スクエアボックス

    7561-PSDシリーズ
    ハンドヘルド ポータブル機器●7½桁 LCDディスプレイ●2「AA」電池で作動

    スクエアボックス

    HHシリーズ
    ハンドヘルド ポータブル機器●3½桁 LEDディスプレイ●9V電池で作動

    スクエアボックス

    ディスプレイ&コンディショニング
    シングル&マルチチャネルインジケータ/コンディショナー●ポータブル機器●迅速で簡単なセットアップ●読みやすいディスプレイ●フィールド使用向けの頑丈な設計

    スクエアボックス

    EV15 1Dスキャンエンジン
    特許取得済みバイリニアCMOSセンサ●スペースが限られているポータブルデバイスや固定デバイスで、サイズとパワーの理想的な組み合わせを提供

    スクエアボックス

    HPMシリーズ
    レーザーベースの光散乱粒子センシング●PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● <6 秒応答●UART●標準バージョンと小型バージョン

    スクエアボックス

    患者モニタリング/急性試験
    患者モニターは、臨床環境で患者の生命徴候を監視&表示するために使用されます。

    スクエアボックス

    N5X00シリーズ 2Dスキャンエンジン
    小型、軽量、高耐久●LEDまたはレーザーエイマー●全方位●汎用的なデータ収集用途での使用

    スクエアボックス

    ミニDB2Dデコーダーボード
    小さいフットプリント●他のハネウェル1D&2Dスキャンエンジンと互換●先進イメージング技術●複数のインターフェースに対応

    スクエアボックス

    モデル VM120
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● ピークピーク値を測定

    スクエアボックス

    振動計キット
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● ピーク値を測定

    スクエアボックス

    モデル VM110
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● ピーク値を測定

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf HH Series Handheld Product Manual 取付説明書 English 200.5KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    個人情報を販売しない

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink