応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161108==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
LS2A4K サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2A4KC サイドロータリー NEMA 1、6、6P、12 6フィートケーブル ステンレススチール
LS2A4KPC サイドロータリー NEMA 1、4、6、6P、12 20フィートケーブル ステンレススチール
LS2A4KY-FP サイドロータリー NEMA 1、6、6P、12 12フィートケーブル ステンレススチール
LS2A4L サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2A4LX-FP サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 12フィートケーブル ステンレススチール
LS2C4L トッププランジャー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2D4K トップローラープランジャ NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2D4KC トップローラープランジャ NEMA 1、6、6P、12 6フィートケーブル ステンレススチール
LS2D4L トップローラープランジャ NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2D4LM トップローラープランジャ NEMA 1、6、6P、12 6フィートケーブル ステンレススチール
LS2E4K サイドプランジャー - 標準 NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2E4L サイドプランジャー - 標準 NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2F4K サイドローラープランジャー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2F4L サイドローラープランジャー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2F4L5 サイドローラープランジャー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2H3K サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.5 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2H4K サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2H4L サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2H4L3 サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2M4N サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2M4N3 サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2N3K サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.5 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2YAB4K サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2YAB4L サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2YAB4L5M サイドロータリー NEMA 1、6、6P、12 6フィートケーブル ステンレススチール
LS2YDB4K トップローラープランジャ NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS2YMB4N サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
LS3A1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A3K サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A3K-7AA サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3D3K トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3F1E サイドローラープランジャー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3M2D サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YDC1A トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YDC1E トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YVC1A トッププランジャー - 調節可能 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YVC1E トッププランジャー - 調節可能 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS4A1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A1E サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K-1B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K-2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K-7AA サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4C1A トッププランジャー - 標準 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4C3K トッププランジャー - 標準 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4D1A トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4D3K トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    16
    スクエアボックス

    汎用リミットスイッチ
    スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー リミットスイッチ
    3シリーズは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13およびIP65/66/67に適合した密封性で、タイプ316ケースのステンレススチールオプションおよび複数の取付けおよびアクチュエータをご利用いただけます。

    スクエアボックス

    リミットスイッチ
    グローバル、ヘビーデューティー、ミニチュア、汎用、危険位置、シールド&ワイヤレススイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチポートフォリオです。

    スクエアボックス

    HDLSステンレスシリーズ
    ステンレススチールハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    HDLSフルポットシリーズ
    頑丈なメタル、エポキシシールドハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    SZL-WLシリーズ
    EN50041取付け●メタルハウジング●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CE/CSA認証

    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    LSXシリーズ
    UL●CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    MLシリーズ
    大型メタルハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:86 x 38 ● UL/CSA認証

    スクエアボックス

    廃棄物取扱い
    廃棄物処理および管理アプリケーションに使用されるMICRO SWITCHリミットスイッチです。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    スイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    材料の取扱いとコンベア

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    16
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches データシート English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) データシート English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) データシート English 9.7MB
    pdf 50054911: Installation & Technical Manual: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches 取付説明書 English 2.4MB
    pdf PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch 取付説明書 English 380KB
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts 取付説明書 English 61.4KB
    pdf 50054912: Quick Start Guide: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches 取付説明書 English 290.6KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Special Applications カタログ情報 English 317KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Stainless Steel カタログ情報 English 334.2KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation カタログ情報 English 1.3MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Temperature and Performance Data カタログ情報 English 105.2KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Overview カタログ情報 English 1MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Mounting Dimensions カタログ情報 English 1003.2KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Modification and Replacement Parts カタログ情報 English 716.5KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Epoxied カタログ情報 English 539.5KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS (LSA) Series Heavy-Duty Limit Switch Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 987.1KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink