応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センシングタイプ  動作周波数  供給電圧
SNDH-T4C-G01 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNDH-T4L-G01 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNDH-T4P-G01 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNDH-T4P-G02 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNG-QPCA-001 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPDB-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPDB-002 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPLA-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPMB-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPRA-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
  • ページ
    9
    スクエアボックス

    スピードセンサ
    歯車、シャフトまたは類似した機構など、回転中の鉄系(磁場に影響を及ぼす)ターゲットの非接触型検出を提供します。

    スクエアボックス

    スピード&方向、スピードセンサIC
    VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。

    スクエアボックス

    ホール効果デジタルセンサおよび方向センサ
    デュアルデジタル ホール効果出力は、速度および方向の両方の情報を提供します。

    スクエアボックス

    アクティブスピードセンサ
    ホール効果および磁石スピードセンサは、デジタル出力をコントローラに直に供給します。信号処理は不要です。

    スクエアボックス

    磁気センサIC &付加価値パッケージ
    角度、位置&スピード センシング用のデジタルまたはリニア出力でのホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC、付加価値パッケージ。

    スクエアボックス

    SNG-Q シリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧:4.5V~26V●動作周波数:3Hz~20kHz

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    SNDH-Tシリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧4.5 Vdc〜18 Vdc●動作周波数:1Hz~15kHz

    スクエアボックス

    VF526DT
    ラッチ機能デュアルホール効果デジタルセンサIC、速度&方向出力付き●SOT-89B(ポケットテープ&リール)パッケージ●デュアルシンク出力

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink