応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  測定タイプ  ポートスタイル  電気接続
PX2AF1XX150PAAAX 0 psi~150 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX150PSAAX 0 psi~150 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX300PAAAX 0 psi~300 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX300PSAAX 0 psi~300 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX500PAAAX 0 psi~500 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX500PGAAX 0 psi~500 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX500PSCHX 0 psi~500 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AF1XX750PAAAX 0 psi~750 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSAAX 0 bar~10 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSCHX 0 bar~10 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX016BGAAX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX016BSAAX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX016BSCHX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX01KPABGX 0 psi~1000 psi 絶対圧 G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX025BSAAX 0 bar~25 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG1XX025BSCHX 0 bar~25 bar シールドゲージ G 1/4(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG2XX010BSAAX 0 bar~10 bar シールドゲージ G 1/8(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG2XX010BSCHX 0 bar~10 bar シールドゲージ G 1/8(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG2XX016BSAAX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/8(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG2XX016BSCHX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/8(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG2XX025BSAAX 0 bar~25 bar シールドゲージ G 1/8(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AG2XX025BSCHX 0 bar~25 bar シールドゲージ G 1/8(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX01KPSAAX 0 psi~1000 psi シールドゲージ M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX100PSAAX 0 psi~100 psi シールドゲージ M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX100PSCHX 0 psi~100 psi シールドゲージ M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX250PAAAX 0 psi~250 psi 絶対圧 M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX250PSCHX 0 psi~250 psi シールドゲージ M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX500PACHX 0 psi~500 psi 絶対圧 M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AM1XX500PSAAX 0 psi~500 psi シールドゲージ M12 x 1.5(ISO 6149-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX01KPAAAX 0 psi~1000 psi 絶対圧 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX100PAAAX 0 psi~100 psi 絶対圧 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX100PSAAX 0 psi~100 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX100PSACX 0 psi~100 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX200PGAAX 0 psi~200 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX200PSAAX 0 psi~200 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX250PAAAX 0 psi~250 psi 絶対圧 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX250PSACX 0 psi~250 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX300PGBGX 0 psi~300 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX500PSAAX 0 psi~500 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX500PSACX 0 psi~500 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN1XX750PSAAX 0 psi~750 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN2XX150PAAAX 0 psi~150 psi 絶対圧 1/8~27 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN2XX150PSCHX 0 psi~150 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN2XX250PSCHX 0 psi~250 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AN2XX300PSCHX 0 psi~300 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AS1XX100PAAAX 0 psi~100 psi 絶対圧 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AS1XX100PSCHX 0 psi~100 psi シールドゲージ 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AS1XX250PACHX 0 psi~250 psi 絶対圧 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AS1XX250PSAAX 0 psi~250 psi シールドゲージ 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
PX2AS1XX500PAAAX 0 psi~500 psi 絶対圧 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
  • 次の37件の結果を表示する
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    13
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.9MB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi データシート 簡体字中国語 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi データシート ドイツ語 1.9MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi データシート スペイン語 1.9MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.2MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 取付説明書 簡体字中国語 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie 取付説明書 ドイツ語 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 取付説明書 スペイン語 1.2MB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications アプリケーションノート English 895.5KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration アプリケーションノート English 979.5KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 技術情報 English 1.4MB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 技術情報 English 285KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 製品型番リスト/型番体系図 English 884.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink