応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    5
    スクエアボックス

    サブミニチュア加速度計
    軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計●25kHz~45kHz●IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力

    スクエアボックス

    充電出力
    サブミニチュア充電出力自己生成式圧電加速度計●45 kHz●側面エントリ、マイクロドットコネクタ式

    スクエアボックス

    定電流
    サブミニチュア定電流低出力圧電加速度計●5Hz~12kHz●蜜ろうまたは接着剤取付け

    スクエアボックス

    モデル MA23
    Subminiature accelerometer●蜜ろうまたは接着剤取付け●+/- 10 g or +/- 100 g

    スクエアボックス

    モデル MAQ36
    Subminiature accelerometer●10-32 UNF Male Mounting●Microdot connector●+/- 2000 g

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink