応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161095==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
6AS16 20 A 2 CKT SPDT ローラーレバー ねじ なし
6AS201 15 A 2 CKT SPDT ローラーレバー ねじ スプラッシュ抵抗
6AS25 20 A 2 CKT SPDT ストレートレバー ねじ なし
6AS34 15 A 2 CKT SPDT ローラーレバー ねじ なし
6AS36 15 A 2 CKT SPDT ローラーレバー ねじ なし
6AS5 15 A 2 CKT SPDT フレキシブルリーフ ねじ なし
6ASN13 なし SPDT ピンプランジャー ねじ なし
6ASN39 なし SPDT ピンプランジャー ねじ なし
8AS244-MT なし SPDT オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
8AS252-BZ なし SPDT ハイオーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
8AS254-BZ なし SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
8AS264-MT なし SPDT オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
AML41FBC2 なし なし なし 0.110 x 0.020(はんだまたはクイック接続) なし
BA-1R2416-A42 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-1R3511 15 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BA-1R357 15 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BA-1RV111-A2 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-1RV133-A4 20 A SPDT 特殊レバー ねじ なし
BA-2CB708-A2 15 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2R 20 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BA-2R-A2 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R-A4 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R-P1 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R-P4 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R24-A2 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R281-A2 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R62-A4 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2R708-P7 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2RB 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー はんだ なし
BA-2RB-A2 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RB-A4 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RB-P4 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RB35-A2 15 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RB7-P4 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RL 20 A SPDT フレキシブルリーフ はんだ なし
BA-2RL-A2 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-2RL2-A2 20 A SPDT フレキシブルローラーリーフ ねじ なし
BA-2RQ1 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー はんだ なし
BA-2RQ1-A2 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RQ1-D5 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
BA-2RQ1T 20 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし
BA-2RT 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-2RV 20 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
BA-2RV-A2 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-2RV-A4 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-2RV-P4 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-2RV136-A2 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-2RV191-A2 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-2RV2-A2 20 A SPDT ローラーレバー ねじ なし
BA-2RV219-D68 20 A SPDT ローラーレバー クイック接続 なし
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    15
    スクエアボックス

    プレミアム大型ベーシックスイッチ
    スイッチは、低オペレーティングフォース(動作に必要な力)と応差距離、10A~25A、広範な定格、動作アクション、終端を備えています。

    スクエアボックス

    ベーシック スイッチ
    高信頼性の頑丈なスイッチです。基本的なものには、ミニチュア、サブミニチュア、大型プレミアム、特殊、シールド、V型ベーシック、防水などのバージョンがあります。

    スクエアボックス

    特殊大型ベーシックスイッチ
    ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。

    スクエアボックス

    YZシリーズ
    15 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    WZシリーズ
    15 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BZシリーズ
    AC~15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心●サイドまたはパネル●MIL-PRF 8805リスティング

    スクエアボックス

    6ASシリーズ
    AC 最大20A(UL)●DC定格●2つの大型ベーシックスイッチ、コモンアクチュエータを使用したギャングマウント式●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    BAシリーズ
    AC 20A(UL、CSA、CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    YMシリーズ
    22 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BMシリーズ
    22A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WMシリーズ
    22 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YAシリーズ
    20 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BEシリーズ
    25A(UL、CSA)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WAシリーズ
    20 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YEシリーズ
    25 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink