応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161089==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  終端タイプ  電流定格
1HE1-6 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-6B トッププランジャー リード線 5 A(抵抗負荷)
1HE1-RB トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-S トッププランジャー ねじ 5 A(抵抗負荷)
1HE101-RB トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE101-RB1 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE48 ナイロンボタン リード線 5 A(抵抗負荷)
1HE49 ナイロンボタン リード線 5 A(抵抗負荷)
404HE2-6 トッププランジャー リード線 1 A(抵抗負荷)
602HE1-6 トッププランジャー リード線 7 A(抵抗負荷)
604HE1-6 トッププランジャー リード線 7 A(抵抗負荷)
622HE1-6 トップローラープランジャ リード線 7 A(抵抗負荷)
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    HEシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    150 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション•多数のポート&終端

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink