応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  トルク範囲  出力  トルクタイプ  精度
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    7
    スクエアボックス

    スリップリング トルクトランスデューサ
    スリップリングベースのトルクセンサ●容量:0,07Nm~11300Nm●長期安定性を実現する温度硬化型ステンレススチール

    スクエアボックス

    モデル 1100
    1104-1107 ロータリースリップリング方式トルクセンサ●100 lb-in~100,000 lb-in●0.1 % 非線形性およびヒステリシス●円形キー付きシャフト構成

    スクエアボックス

    モデル 1254
    モデル1254ソケットレンチトルクセンサ、オプションのエンコーダ(E)付き●50 lb-in~200 lb-in、50 lb-ft~1,000 lb-ft●ヘックスドライブ(50および100 in-lbサイズ)およびスクエアドライブ構造 200 lb-in以上●0.15 % 非線形性およびヒステリシス●携帯用途向けに適応

    スクエアボックス

    モデル 1228
    モデル1228 フランジドライブトルクセンサ●2000 lb-in~10,000 lb-in●0.15 % 非線形性およびヒステリシス

    スクエアボックス

    モデル 1103
    低容量のロータリースリップリング方式トルクトランスデューサ●10 oz-in~20 oz-in●0.05 % 非線形性およびヒステリシス●円形シャフト構成

    スクエアボックス

    モデル 1248
    モデル1248 フランジドライブトルクセンサ●20,000 lb-in、0.15 % 非直線性およびヒステリシス

    スクエアボックス

    モデル 1102
    低容量のロータリースリップリング方式トルクトランスデューサ●50 oz-in~1,000 oz-in●0.1 % 非線形性およびヒステリシス●円形シャフト構成

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink