応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  構造  外径  スピード  精度
D27B14XGABNTB パンケーキ型露出 2.75 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
D30D12XGASNTB 格納型パンケーキ型、変圧器 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±420 arcsec
D30H04XGAG4TB 完全格納型、変圧器、360°+ 機械的、非冗長性 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
D30P12XGASNTB 格納型パンケーキ型、変圧器なし、冗長性なし 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
S27B14XGABNYG パンケーキ型露出 2.75 in シングル(1X) ±420 arcsec
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ
    複数のハウジング&ロータリー変圧器構成を備えたレゾルバ●3 inの直径●速度1X、1X & 16X●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink