応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  パッケージタイプ  出力タイプ  供給電圧
2SS52M-T2 U-Pack成形リード線、5000ユニット/弾薬、ボックス内のテープパッケージ シンキング 3.8 Vdc〜30 Vdc
SM351LT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール デジタル 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大)
SM351RT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール シンキング 3 Vdc〜24 Vdc
SM353LT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール デジタル 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大)
SM353RT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール シンキング 3 Vdc〜24 Vdc
SM451R フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング 3 Vdc〜24 Vdc
SM453R フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング 3 Vdc〜24 Vdc
SS451A フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング 3 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 150°C)
SS552MT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール シンキング 3.8 Vdc〜30 Vdc
  • ページ
    9
    スクエアボックス

    オムニポーラ
    永久磁石または電磁石からの磁場を検出し、いずれかの極(N極またはS極)に応答します。

    スクエアボックス

    スタンダードパワーシリーズ
    オムニポーラ磁気抵抗●SOT-23、フラットTO-92スタイル●7G(標準)、11G(最大)(SM351RT、SM451R)、14G(標準)、20G(最大)(SM353RT、SM453R)●3~24V DC

    スクエアボックス

    2SS52Mシリーズ
    オムニポーラ磁気抵抗●U-Pack、SOT-89Bパッケージ●最大動作:25G

    スクエアボックス

    磁石 - MGシリーズ
    MGシリーズ磁石は、ユニポーラまたはオムニポーラ磁気特性を持つホール効果&MRセンサIC用のアクチュエータの役割を果たします。

    スクエアボックス

    低電力
    1.65V DCという超低供給電圧で動作します。

    スクエアボックス

    SS351AT, SS451A, SS551AT
    オムニポーラホール効果●SOT-23、フラットTO-92スタイル、SOT-89B パッケージ●85G 標準動作

    スクエアボックス

    ポジションセンサIC
    様々な動作特性、パッケージスタイル&コストを伴う、デジタルバイポーラ、ラッチング、ユニポーラ、オムニポーラ、低電力センサIC。

    スクエアボックス

    マイクロパワー SL353シリーズ
    オムニポーラホール効果●SOT-23●±60G(標準)●1.8μA(標準)●高デューティサイクル(SL353HT)、低デューティサイクル(SL353LT)

    スクエアボックス

    ナノパワーシリーズ
    オムニポーラ磁気抵抗●SOT-23●7G(標準)、11G(最大)(SM351LT)、14G(標準)、20G(最大)(SM353LT)●360nA(標準)(SM351LT)、310nA(標準)(SM353LT)

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink