応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  オペレーティングフォース(動作に必要な力)または圧力  供給電圧  供給電流  感度
1865-11G-KDN 0 psi~5 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-11G-LDN 0 psi~5 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-12G-KDN 0 psi~10 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-12G-LDN 0 psi~10 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-13G-KDN 0 psi~15 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-13G-LDN 0 psi~15 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-15G-KDN 0 psi~25 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-15G-LDN 0 psi~25 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-17G-KDN 0 psi~30 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-17G-LDN 0 psi~30 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    1865シリーズ
    液体媒体psi圧力範囲●増幅なし、補正あり●電流励起mAまたは電圧励起mV出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf 1865 Series Force Sensors データシート English 120.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink