応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161059==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  測定タイプ  ポートスタイル  電気接続
MLH004BGB01B 0 bar~4 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar~6 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 7/16-20 UNFメス、1/4シュレーダー付き Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSB06E 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT DIN 43650-C、8 mmオス
MLH010BSL06B 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/8~27 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]
MLH016BGB01B 0 bar~16 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH016BGB11A 0 bar~16 bar 通気ゲージ(相対) 1/2-1/4 NPT Metri-Pack 150
MLH016BGG01E 0 bar~16 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT DIN 43650-C、8 mmオス
MLH016BSB01B 0 bar~16 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH016BSG01B 0 bar~16 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT DIN 43650-C、8 mmオス
MLH016BSM01B 0 bar~16 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT ケーブルハーネス、3 m [9.8 ft]
MLH017BSB01A 0 bar~17 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB01A 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB01B 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB06A 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB06B 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSL01A 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]
MLH01KPSM06A 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT ケーブルハーネス、3 m [9.8 ft]
MLH01KPSP06C 0 psi~1000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT フライングリード
MLH025BSG01B 0 bar~25 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT DIN 43650-C、8 mmオス
MLH02KPSB01D 0 psi~2000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH02KPSB06A 0 psi~2000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH02KPSL01A 0 psi~2000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]
MLH02KPSM06A 0 psi~2000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT ケーブルハーネス、3 m [9.8 ft]
MLH02KPSP01B 0 psi~2000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT フライングリード
MLH03KPGB01B 0 psi~3000 psi 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01A 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01B 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01G 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06A 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06B 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06G 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSL01A 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]
MLH03KPSL01B 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]
MLH03KPSL01G 0 psi~3000 psi シールドゲージ 1/4~18 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]
MLH040BGD09B 0 bar~40 bar 通気ゲージ(相対) 7/16-20 UNFメス、1/4シュレーダー付き M12x1(Brad Harrisonマイクロ)
MLH040BGH01A 0 bar~40 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Ampスーパーシール1.5
MLH040BSB01B 0 bar~40 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH040BSB09A 0 bar~40 bar シールドゲージ 7/16-20 UNFメス、1/4シュレーダー付き Metri-Pack 150
MLH040BSG01B 0 bar~40 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT DIN 43650-C、8 mmオス
MLH050PGB01B 0 psi~50 psi 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB01E 0 psi~50 psi 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB06A 0 psi~50 psi 通気ゲージ(相対) 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB13A 0 psi~50 psi 通気ゲージ(相対) PT 1/4-19 BPST Metri-Pack 150
MLH050PGP06A 0 psi~50 psi 通気ゲージ(相対) 1/8~27 NPT フライングリード
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    5
    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.6MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.1MB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems アプリケーションノート English 189.2KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink