応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
11LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS1-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS1-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
11LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS3 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
12LS1 トッププランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
15LS1 トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
15LS1-4C トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
15LS1-4PG トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS1-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS1-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS1-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS1-R サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 4ピン ミニコネクタ 亜鉛ダイキャスト
1LS10 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS10-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS10-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS10-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS131 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS172 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS19 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS19-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS19-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS2-C12 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 12フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
1LS2-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS212 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS22 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS23 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS23-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS243 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS243-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS243-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS27 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS29-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS3 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS3-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS301-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS47 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS5 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS501 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS53 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS56 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS56-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS56-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS56-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS58 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS59 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS6 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
1LS6-L サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    17
    スクエアボックス

    汎用リミットスイッチ
    スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。

    スクエアボックス

    リミットスイッチ
    グローバル、ヘビーデューティー、ミニチュア、汎用、危険位置、シールド&ワイヤレススイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチポートフォリオです。

    スクエアボックス

    LSシリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    GLLシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●統合アクチュエータ●IP66シーリング●取付け:20mm~22mm●cULus/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    BZV6シリーズ
    メタルハウジング●フランジマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

    スクエアボックス

    GLFシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●1 LEDパイロットライト●IP67シーリング●取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLHシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●2 LEDパイロットライト●IP67 ● 取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLBシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●プラグイン●IP67シーリング●取付け穴:30×60mm●UL/CE 認証

    スクエアボックス

    200LSシリーズ
    メタルハウジング●プラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    GLAシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け穴:30×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLGシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●プラグイン●1 LEDパイロットライト●IP67シーリング●取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLDシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●IP66/67シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    SZL-WLシリーズ
    EN50041取付け●メタルハウジング●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CE/CSA認証

    スクエアボックス

    GLCシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    SL1シリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●事前取付済みケーブルグランド●25mm取付け中心●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    GLEシリーズ
    Min-DinEN50047に適合した取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20~22mm/40~42mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    BZE6シリーズ
    メタルハウジング●サイドマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches データシート English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches データシート English 4.7MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink