応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  オペレーティングフォース(動作に必要な力)または圧力  供給電圧  感度
FSS005WNSB 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSS005WNSR 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSS005WNST 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSS010WNSB 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSS010WNSR 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSS010WNST 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSS015WNSB 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSS015WNSR 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSS015WNST 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSS020WNSB 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 1.65 mV/V/N(最小)、1.8 mV/V/N(最小)、1.95 mV/V/N(最小)
FSS020WNSR 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 1.65 mV/V/N(最小)、1.8 mV/V/N(最小)、1.95 mV/V/N(最小)
FSS020WNST 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 1.65 mV/V/N(最小)、1.8 mV/V/N(最小)、1.95 mV/V/N(最小)
  • ページ
    16
    スクエアボックス

    FSSシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    FSS-SMTシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    ベーシックTBFシリーズ
    psi、bar、kPa フォース&圧力範囲●増幅なし、補正あり●mV出力●超小型サイズ

    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes 214合金ダイヤフラム、プラスティックボディ●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    ASDX シリーズ
    補正済み●±2 %FSS(最大)TEB●絶対圧、差圧、ゲージ圧●デジタルまたはアナログ出力●ASIC強化出力●コスト効果

    スクエアボックス

    Trustability™ RSCシリーズ
    補正済み●わずか±0.25%FSSの低いTEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●SPI対応24ビットデジタル出力●DIP、SMT

    スクエアボックス

    Trustability™ TSCシリーズ
    補正済み●低圧●差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●精度: ±0.25 %FSS BFSL

    スクエアボックス

    ベーシックABPシリーズ
    補正済み●±1.5%FSS TEB●低圧●差圧またはゲージ●デジタルまたはアナログ出力●DIP、リードレスSMT、SMT●コスト効果

    スクエアボックス

    ベーシックTBPシリーズ
    補正済み●低圧●ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25%FSS BFS●コスト効果

    スクエアボックス

    MicroPressure MPRシリーズ
    校正・補正済み●コンパクト●高精度●わずか±1.5 %FSSの低いTEB●低圧●絶対圧またはゲージ圧●デジタル出力●リードレスSMT

    スクエアボックス

    TruStability® HSCシリーズ
    補正済み●±1%FSS~±3%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    TruStability® SSCシリーズ
    補正済み●±2%FSS~±4%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    ベーシックNBPシリーズ
    補正なし●低圧●絶対圧、ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL●コスト効果

    スクエアボックス

    TruStability® NSCシリーズ
    補正なし●超低、低圧力●絶対圧、差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●DIP、SIP、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors データシート English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors データシート English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 English 307.1KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink