応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  増幅型/非増幅型  素子タイプ
060-0708-08TJG ±2,54 mm [±0.10 in] 増幅なし ac-acタイプ 変位トランスデューサ
060-G201-02 ±5,08 mm [±0.02 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-G201-03 ±7,62 mm [±0.03 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-G201-04 ±10,16 mm [±0.04 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-K061-01 ±5,08 mm [±0.02 in] 増幅なし ac-acタイプ 変位トランスデューサ
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    T&M LVDT
    豊富な品揃えのLVDT(リニア可変変位トランスデューサ)は、単一&複数ポイント産業ゲージングの厳しい要件を満たします。

    スクエアボックス

    ショートストローク変位トランスデューサ(LVDT)
    ミニチュアスタティック&ダイナミック変位トランスデューサ●AC-ACまたはDC-DC●範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in

    スクエアボックス

    ショートストロークDC-DC変位トランスデューサ(LVDT)
    ショートストロークDC-DC変位トランスデューサ●範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in●シングルあるいはデュアル供給ワイヤ

    スクエアボックス

    ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ(LVDT)
    ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ●範囲:±0.01in、±0.025in~±0.5in、±0.02in~±0.2in●電気的雑音に対して電磁波耐性強化

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    6
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet データシート 英語 208.1KB
    pdf Model M-5C AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート 英語 262.6KB
    pdf Model S5 AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート 英語 299.8KB
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート 英語 347.8KB
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート 英語 266.2KB
    pdf Model MS3 DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート 英語 338.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink