応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-J127-03 30 pC/G 上部引き出し 自己生成 充電
060-K896-01 50 pC/G 側面引き出し 自己生成 なし
  • ページ
    13
    スクエアボックス

    ミニチュア加速度計
    産業&オートメーションアプリケーション用のロープロファイル加速度計●2Hz~最大30kHz●IEPE、mV/G、絶縁型AC、電荷出力(pC/G)

    スクエアボックス

    T&M加速度計
    構成には、ミニチュアトランスデューサ、2軸&3軸測定、水中用 - ねじタイプ、ボルトマウント、エポキシ取付け構成が含まれています。

    スクエアボックス

    高周波数 - 定電流加速度計
    超低磁場感受性を持つ高周波数圧電加速度計●2Hz~15kHz●IEPE&mV/G出力

    スクエアボックス

    サブミニチュア加速度計
    軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計●25kHz~45kHz●IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力

    スクエアボックス

    モデル MAQ13
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●上部の外部接続ケーブル●10-32 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:±800G

    スクエアボックス

    モデル MAQ14
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●側面外部接続ケーブルまたはコネクタ●1/4-28 UNFまたは10-32 UNF取付け穴●ダイナミックレンジ:±1000G

    スクエアボックス

    充電出力
    自己生成式ロープロファイル圧電加速度計●10kHz、18kHz、30kHz●電荷出力または増強感度出力(pC/G)

    スクエアボックス

    モデル MA21
    General purpose constant current accelerometers●ミニチュアサイズ●IEPE, mV/G, or isolated ac output●Stainless steel overbraided PTFE cable

    スクエアボックス

    モデル MA342
    高周波数加速度計●2Hz~10kHz●1/4-28 UNF メス取付けねじ山●2ピンMSコネクタ

    スクエアボックス

    定電流
    General purpose constant current accelerometers●ミニチュアサイズ●IEPE, mV/G, or isolated ac output

    スクエアボックス

    モデル MAQ41
    汎用ミニチュア加速度計●充電出力●上部引き出しTNCコネクタ●1/4-28 UNF取付け穴●±100g

    スクエアボックス

    モデル MA341
    高周波数加速度計●2Hz~10kHz●1/4-28 UNF メス取付けねじ山●5m 統合ステンレススチール オーバーブレイドPTFEケーブル

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0