応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  フォームファクタ  入力タイプ  チャネル数
060-3147-01 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3147-02 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3147-03 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-6807-01 1/8 DIN 高レベル(増幅)トランスデューサ入力 1
060-J500-01 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 高レベル volts/mA 1
060-J829-05 なし 高レベル volts/mA 1
  • ページ
    15
    スクエアボックス

    シングルチャネル
    ACトランスデューサ/変位トランスデューサ●デジタルディスプレイ●プログラム可能シングルチャネルトランスデューサインジケータ/調節器●小型 1/8 DIN フォームファクター

    スクエアボックス

    シングルチャネル航空宇宙用LVDT
    シングルチャネル航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング

    スクエアボックス

    DMシリーズ
    低コストのベンチ、パネル、またはラックマウント機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●AC、LVDT、VRT励起

    スクエアボックス

    GM-Aシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●高レベル(増幅)入力励起

    スクエアボックス

    GMシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●歪みゲージ励起

    スクエアボックス

    SC500シリーズ
    プログラマブル シングルチャネル機器●⅛ DINケース●歪みゲージ、高レベル、およびLVDT入力バージョンが利用可能

    スクエアボックス

    二酸化炭素(CO2)センサ
    潜在的HVAC、屋内空気品質測定、浄化システム向け非分散型赤外線(NDIR) CO2センサ。

    スクエアボックス

    5 FWシリーズ
    ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース

    スクエアボックス

    CRIR E1
    400 ppm~2000 ppmの標準範囲、拡張範囲最大5000 ppm●読み取り値の確度±50 ppm ±5%

    スクエアボックス

    CRIR M1
    400 ppm~2000 ppmの標準範囲、拡張範囲最大10000 ppm●読み取り値の確度±40 ppm ±3%

    スクエアボックス

    テスト&メジャメント用周辺機器
    アナログ&マイクロプロセッサベースのシングル&マルチチャネルユニット、圧力ゲージ、インライン増幅器、電源、トランスデューサシミュレータが含まれます。

    スクエアボックス

    23 FWシリーズ
    1ピース 22.2mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    ディスプレイ&コンディショニング
    シングル&マルチチャネルインジケータ/コンディショナー●ポータブル機器●迅速で簡単なセットアップ●読みやすいディスプレイ●フィールド使用向けの頑丈な設計

    スクエアボックス

    21 FWシリーズ
    1ピース 12mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    NKシリーズ
    ポータブルシングルチャネル機器●歪みゲージ入力●4「D」電池で作動

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink