応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  オペレーティングフォース(動作に必要な力)または圧力  供給電圧  感度
FSG005WNPB 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSG010WNPB 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSG015WNPB 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSG020WNPB 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 1.65 mV/V/N(最小)、1.8 mV/V/N(最小)、1.95 mV/V/N(最小)
PC15132 なし なし なし
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    FSGシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●極めて低い偏向

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf FSG Series Force Sensors データシート 英語 383.6KB
    pdf FSG Series Force Sensors 取付説明書 英語 335.8KB