応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  終端タイプ  電流定格
102HS1 なし なし 1 A
1HS1 なし なし 1 A
1HS3 なし なし 1 A
1HS6 なし なし 1 A
4HS4-118 なし なし 0.5 A
4HS4-318 なし なし 0.5 A
4HS4-620 なし なし 0.5 A
4HS4-918 なし なし 0.5 A
4HS9-118 なし なし 15 A
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    HSシリーズ
    1A AC(UL&CSA)●最大25A●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805、UL、CSAリスト

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches データシート English 643.8KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches カタログ情報 English 215.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink