応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
111-102CAJ-H01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-103EAJ-H01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-104HAK-H01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-202CAK-H01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-802EAJ-H01 8,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-102EAJ-B01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-103FAJ-B01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-104KAJ-B01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-201BAJ-B01 200 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-202EAJ-B01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-205PAJ-B01 2,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-501BAJ-B01 500 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-502EAJ-B01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-503JAJ-B01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-504NAJ-B01 500,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
115-202CDK-801 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
115-802EDJ-801 8,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-102EAJ-Q01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-103FAJ-Q01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-202EAJ-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-103FAJ-Q01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-104KAJ-Q01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-105PAJ-Q01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-202EAJ-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-502EAJ-Q01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-503JAJ-Q01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
126-104XYW-B01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 0°C〜120°C [32°F〜248°F]
126-202VMV-B01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 0°C〜125°C [32°F〜257°F]
128-153FDE-Q01 15,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] -20°C~50°C [-4°F~122°F]
128-202VMW-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 10°C〜20°C [50°F〜68°F]
129-202VMV-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 10°C〜20°C [50°F〜68°F]
129-402VND-Q01 4,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 15°C〜25°C [59°F〜77°F]
129-402VNV-Q01 4,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 15°C〜25°C [59°F〜77°F]
135-102DAF-J10 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-102DAG-J01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103FAF-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103FAG-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103LAF-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103LAG-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-104LAF-J01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-104LAG-J01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-104QAF-J10 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-105QAF-J01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-105QAG-J01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-202FAG-J01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-203LAG-J01 20,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-204QAG-J01 200,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-204QBF-J01 200,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-234QBF-J01 230,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-253LAG-J01 25,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    10
    スクエアボックス

    サーミスタ センシング素子
    温度変化に伴い抵抗が変化。幅広い抵抗値&温度範囲、パッケージ スタイル&サイズ。

    スクエアボックス

    温度センサ&温度センシング素子
    RTD &サーミスタセンシング素子&パッケージ化温度プローブで、商業用、精密&高信頼性のサーモスタット/サーマルスイッチ。

    スクエアボックス

    129シリーズ
    対称大型ガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    126シリーズ
    対称大型ガラスビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    128シリーズ
    対称ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品
    多様な湿度センサ&壁面取付けトランスデューサ、温度センシング素子、サーモスタット/サーマルスイッチ、フレキシブルヒータがあります。

    スクエアボックス

    ES110シリーズ
    空気/ガス●NTC●露出型サーミスタ●真鍮●オーバーモールド成型コネクタ

    スクエアボックス

    LTPシリーズ
    空気ガス/液体浸漬●NTC●真鍮六角、ステンレス製クローズプローブチップ

    スクエアボックス

    500シリーズ
    空気ガス/液体浸漬/表面●NTC●プラスチック、アルミニウム、ステンレススチール、エポキシ、セラミック、Kynar充填、錫またはニッケルメッキ銅

    スクエアボックス

    HIH-4602-A/Cシリーズ
    アナログ出力、相対湿度、温度センサを単一パッケージで提供●湿度精度: ±3.5%RH ● 各製品に工場出荷時較正データが付属

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor データシート English 322.2KB
    pdf NTC Thermistor Slope and Resistance Deviation.pdf アプリケーションノート English 73.1KB