応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161017==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT ローラーレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A06-AW1 0.1 A SPDT ロングローラーレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT ロングローラーレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,5 mm 端子 防水
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0.1 A SPDT ロングローラーレバー 300 mm長ワイヤ IP67
ZD20S10A01 10 mA SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD20S10A02 10 mA SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD20S20A01 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A02 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A03 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A04 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A05 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A06 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20SA01EA 10 mA SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67
ZD30S10A01 3 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD30S10A02 3 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD30S20A01 3 A SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD30S20A02 3 A SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD30S20A03 3 A SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD30S20A04 3 A SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD30S20A05 3 A SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD30S20A06 3 A SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD30SA01EA 3 A SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67
ZD30SA02EA 3 A SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67
ZW10E15CD1 0.1 A SPDT ストレートレバー はんだアングル IP00
ZW10E70FD1 0.1 A SPDT ローラーレバー 長はんだ IP00
ZW10E90FW1 0.1 A SPDT ローラーレバー ケーブル底部接続 IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT ピンプランジャー はんだアングル IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー ケーブル底部接続 IP67
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    防水ベーシックスイッチ
    IP67に封入されたスイッチで、スイッチアセンブリが液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

    スクエアボックス

    ZDシリーズ
    最大3 A AC&DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端●取付けには9.5mm/g センター&一体型ピンが含まれます

    スクエアボックス

    V15Wシリーズ
    最大10 A AC &5 A DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●様々な構成●22.2mm/g×10.3m/gm対角線取付け●IP67、事前配線式の終端付き

    スクエアボックス

    ZWシリーズ
    密閉プランジャー●最大5A(UL、cUL)、6A(ENEC、CQC)●様々な構成●9.5mm/g センターサイドマウント●IP67プリワイヤ終端

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf White Paper: Performance In. Water Out. Watertight Basic Switches ホワイトペーパー English 476.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink