応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)  動作周波数  直径
3042A 30Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3042H20 30Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3070A 60Vp-p 40 kHz 19,5 mm [0.750 in]
3070A35 60Vp-p 40 kHz 19,5 mm [0.750 in]
3090A 60Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3090A35 60Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    VRS危険場所シリーズ
    防爆または本質安全センサが必要です。

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    産業用VRS
    産業向け高出力/高解像度/高温や危険位置用のほか、汎用要件を満たす多様な製品。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート 英語 247.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink