応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  測定タイプ  ポートスタイル  電気接続
SPT4V0005PG5W02 0 psi~5 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0005PG6W02 0 psi~5 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0010PG5W01 0 psi~10 psi なし なし ピッグテール ケーブル、30,1cm [1ft]
SPT4V0015PA4W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0015PA4W12 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、3.6m/g [12ft]
SPT4V0015PA5W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0015PA5W06 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、1.8m/g [6ft]
SPT4V0015PA6W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0015PG4W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0015PG4W06 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、1.8m/g [6ft]
SPT4V0015PG5W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0015PG7B 0 psi~15 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0015PG7W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0015PV6W02 0 psi~15 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0030PA4W02 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0030PA4W12 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、3.6m/g [12ft]
SPT4V0030PA5W02 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0030PA6W02 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0030PA9W02 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0030PA9W08 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、2.4m/g [8ft]
SPT4V0030PG5B 0 psi~30 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0030PG5W02 0 psi~30 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0050PA4B 0 psi~50 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0050PA4W02 0 psi~50 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0050PA5B 0 psi~50 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0050PA5W02 0 psi~50 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0050PA9W02 0 psi~50 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0050PG4W02 0 psi~50 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0050PG5W02 0 psi~50 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0050PG7B 0 psi~50 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0050PG7W02 0 psi~50 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0100PA4W02 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0100PA4W03 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、91,4cm [3ft]
SPT4V0100PA4W09 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、2.7m/g [9ft]
SPT4V0100PA5W02 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0100PA7B 0 psi~100 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0100PA7W02 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0100PG4B 0 psi~100 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0100PG4W02 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0100PG5W02 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0100PG7B 0 psi~100 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0100PG7W02 0 psi~100 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PA4W02 0 psi~200 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PA5B 0 psi~200 psi なし なし バイオネットコネクタ
SPT4V0200PA5W02 0 psi~200 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PA9W02 0 psi~200 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PG4W02 0 psi~200 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PG5W02 0 psi~200 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PG6W02 0 psi~200 psi なし なし ピッグテール ケーブル、61cm [2ft]
SPT4V0200PG7B 0 psi~200 psi なし なし バイオネットコネクタ
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    5
    スクエアボックス

    SPTシリーズ
    増幅型&非増幅型●絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~5000psiまで

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors データシート 英語 705.4KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink