応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  終端タイプ  電流定格
109HM1 なし なし 0.5 A
114HM1-2 なし なし 0.1 A
11HM1 なし なし 3 A
12HM1-1 なし なし 3 A
14HM6 なし なし 1 A
15HM5 なし なし 3 A
16HM1-1 なし なし 3 A
17HM5 なし なし 1 A
18HM1-1 なし なし 1 A
19HM1 なし なし 0.5 A
1HM1 なし なし 5 A
1HM19 なし なし 4 A
2HM1-1 なし なし 5 A
2HM1-6 なし なし 5 A
2HM19-1 なし なし 4 A
2HM19-5 なし なし 4 A
3HM1 なし なし 1 A
5HM1 なし なし 4 A
5HM11 なし なし 4 A
6HM1-1 なし なし 4 A
6HM4 なし なし 4 A
8HM1-1 なし なし 1 A
9HM1 なし なし 0.5 A
9HM30-REL-PGM なし なし 0.5 A
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches データシート English 2.3MB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches カタログ情報 English 252.7KB