応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  製品タイプ  取付け  時間数  精度  端子
LM-HH2AS-H11 MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ 2 ねじ 0~99,999.9時間 ±200 ppm/時 1/4インチ、オスブレード
LM-HH3AS-H11 MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ 2 ねじ 0~99,999.9時間 ±200 ppm/時 1/4インチ、オスブレード
LM-HH4AS-H11 MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ 2 ねじ 0~99,999.9時間 ±200 ppm/時 1/4インチ、オスブレード
LM-HHFAS-H11 MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ 2 ねじ 0~99,999.9時間 ±200 ppm/時 1/4インチ、オスブレード
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    AC/DC アワーメータ - LMシリーズ
    デジタル、バックライト付きメートル●UL/CE●IP67密閉型、耐衝撃性ケース●9 V〜64 V DC/AC(50 Hz〜500 Hz)の動作

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    6
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet データシート English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters データシート English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 取付説明書 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 製品ラインナップガイド English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters ケーススタディ English 350KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 887.5KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink