応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  増幅型/非増幅型  素子タイプ
060-3618-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 増幅なし ac-acタイプ 変位トランスデューサ
060-H032-01 ±12,7 mm [±0.5 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-H032-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    ロングストローク変位トランスデューサ(LVDT)
    スタティック&ダイナミック変位トランスデューサ●AC-ACまたはDC-DC●範囲:±0.5in~18.5in

    スクエアボックス

    T&M LVDT
    豊富な品揃えのLVDT(リニア可変変位トランスデューサ)は、単一&複数ポイント産業ゲージングの厳しい要件を満たします。

    スクエアボックス

    ロングストロークAC-AC変位トランスデューサ(LVDT)
    ロングストロークAC-AC変位トランスデューサ●範囲:0.5in~最大3.0in、8.0in、または18.5in●電気的雑音に対して電磁波耐性強化

    スクエアボックス

    ロングストロークDC-DC変位トランスデューサ(LVDT)
    ロングストロークDC-DC変位トランスデューサ●範囲:±0.5in~18.5in●逆極性保護

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    8
    pdf Model JEC DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 349.9KB
    pdf Model DLE DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 256.7KB
    pdf Model JEC C DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 352.4KB
    pdf Model DLF DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 250.6KB
    pdf Model MVL7 AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 263.8KB
    pdf Model DLB DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 249.9KB
    pdf Model MVL7C AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 262.8KB
    pdf Model VL7A AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 256.4KB