応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  終端タイプ  電流定格
1XE1 なし なし 7 A
1XE1-T なし なし 7 A
1XE201 なし なし 7 A
1XE202 なし なし 7 A
1XE203 なし なし 7 A
1XE301 なし なし 1 A
1XE401-T なし なし 1 A
5XE1 なし なし 7 A
5XE1-T なし なし 7 A
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    XEシリーズ
    7A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●4.8mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    SEシリーズ
    5A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●9.5mm/g サイドマウント●UL規格適合品カタログリスト

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches データシート English 1.1MB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches カタログ情報 English 296.2KB