応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  モデルタイプ  出力タイプ  LCD表示  温度範囲
SCTHWA43SDS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイ付き -5°C~55°C
SCTHWA43SNS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイなし -5°C~55°C
SCTHWB43SDS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイ付き -5°C~55°C
SCTHWB43SNS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイなし -5°C~55°C
SCTHWC4ENDS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイ付き なし
SCTHWC4ENNS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイなし なし
SCTHWC4FNDS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイ付き なし
SCTHWC4FNNS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイなし なし
SCTHWC4GNDS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイ付き なし
SCTHWC4GNNS 湿度および温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイなし なし
SCTHWD4ENDS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイ付き なし
SCTHWD4ENNS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイなし なし
SCTHWD4FNDS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイ付き なし
SCTHWD4FNNS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイなし なし
SCTHWD4GNDS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイ付き なし
SCTHWD4GNNS 湿度および温度 0 V~10 V LCDディスプレイなし なし
SCTTWEN3SDS 温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイ付き -5°C~55°C
SCTTWEN3SNS 温度 4 mA~20 mA LCDディスプレイなし -5°C~55°C
SCTTWFN3SDS 温度 0 V~10 V LCDディスプレイ付き -5°C~55°C
SCTTWFN3SNS 温度 0 V~10 V LCDディスプレイなし -5°C~55°C
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    壁面取付けトランスデューサ - SCTシリーズ
    湿度&温度壁面取付けトランスデューサにはハネウェル HumidIcon™ 湿度/温度センサを使用(アジア太平洋地域のみ)

    スクエアボックス

    湿度製品
    ハネウェル HumidIcon™では、湿度/温度センサ、RH吸収ベースの湿度センサ、壁面取付けトランスデューサが組み合わされています。

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink