検索結果
製品 | アクチュエータ | シーリング | 終端タイプ | ハウジング材料 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14CE1-2 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-2G | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-2GL | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-2K | トッププランジャー | IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-2L | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-3 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-3A | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-3AH | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-3G | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-3GK | トッププランジャー | IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-4 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 4m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-4K | トッププランジャー | IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 | 4m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-5 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 5m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-6 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 6m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-7 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 7m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-9A | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 9m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-AQ | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 4ピンdcマイクロコネクタ | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE1-Q | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 4ピンdcマイクロコネクタ | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-1 | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-10 | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 10m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-15A | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 15m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-1A | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-1L | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-3 | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-6 | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 6m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE18-6A | トッププランジャー | IP67;NEMA 1、3、4、12、13 | 6m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-1 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-10 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 10m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-1A | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-1G | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-1L | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-1L1 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-2 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-2A | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 2m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-3 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-3A | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-3D | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-3G | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-4 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 4m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-4A | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 4m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-5 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 5m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-6 | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 6m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-7A | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 7m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-AH | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-AQ | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 4ピンdcマイクロコネクタ | 亜鉛ダイキャスト |
![]() |
14CE2-Q | トップローラープランジャ | IP65、NEMA 1、3 | 4ピンdcマイクロコネクタ | 亜鉛ダイキャスト |
14CE20-1 | 揺動 - バネワイヤ | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト | |
![]() |
14CE20-3 | 揺動 - バネワイヤ | IP65、NEMA 1、3 | 3m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
14CE20-6 | 揺動 - バネワイヤ | IP65、NEMA 1、3 | 6m ケーブル | 亜鉛ダイキャスト | |
![]() |
14CE27-1 | トッププランジャー | IP65、NEMA 1、3 | 1mケーブル | 亜鉛ダイキャスト |
ページ | |
---|---|
![]() |
ミニチュアリミットスイッチ シリーズは、コンパクトスイッチサイズ、ブート/非密閉アクチュエータ、複数の構成、およびスナップアクション、ポジティブブレーク接点を揃えています。 |
![]() |
汎用ベーシックスイッチ 標準およびミニチュアサイズを揃え、0.1A~26Aの範囲を持つ汎用ベーシックは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。 |
![]() |
リミットスイッチ グローバル、ヘビーデューティー、ミニチュア、汎用、危険位置、シールド&ワイヤレススイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチポートフォリオです。 |
![]() |
汎用リミットスイッチ スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。 |
![]() |
特殊大型ベーシックスイッチ ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。 |
![]() |
コンパクトおよび標準セーフティスイッチ 防御や機械の状態を検出するための幅広い起動方法を備えたミニチュアおよびコンパクトサイズのスイッチ |
![]() |
セーフティスイッチ 非常に重要な安全性アプリケーション用に、キー操作式のインターロック、ケーブルプル、ヒンジマウント、リミット、および非接触型のオプションなどのスイッチをご用意。 |
![]() |
SZL-VL-Sシリーズ ミニチュアハウジング●ダイレクトオープニング接点(サイドロータリーのみ)●IP67シーリング●取付け中心:21mm×56mm ●CCC/CE/cULus規格適合 |
![]() |
14CEシリーズ 欧州仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証 |
![]() |
GLEシリーズ Min-DinEN50047に適合した取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20~22mm/40~42mm ●UL/CSA/CE/CCC認証 |
![]() |
914CEシリーズ 北米仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●cURus/CE認証 |
![]() |
SSCEシリーズ ミニチュアメタルハウジング●PURプリリードケーブル●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証 |
![]() |
NGCシリーズ 380,000タイプ以上の構成方法●メタルおよびプラスチックのハウジング●IP67、NEMA 1、4、12、13シーリング●UL、CE、cUL、およびCCC認証 |
![]() |
V7シリーズ 最大25A AC(UL、CSA)、20A AC(CE、ENEC)●DC定格●様々なアクチュエータ、フォース、終端、および接点●22.2mm/g×10.3m/gm対角線取付け |
![]() |
SZL-WLシリーズ EN50041取付け●メタルハウジング●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CE/CSA認証 |
![]() |
GLDシリーズ Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●IP66/67シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証 |
![]() |
GLCシリーズ Min-Din EN50047取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証 |
Test Tab