応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  製品タイプ  取付け  時間数  精度  端子
82007 クオーツ標準 2 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
82025 クオーツ標準 2 ねじ(穴なし) 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
82040 クオーツ標準 リテーナ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 上向き
82042 クオーツ標準 リテーナ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
85009 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85010 クオーツ + アワーメータ 四角形あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85017 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85019 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85023 クオーツ + アワーメータ 四角形あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85036 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85098 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85102 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 100K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85110 クオーツ + アワーメータ 四角形あぶみ 100K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85133 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 カップ 100K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85236 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % スタッド #8-32
85242 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 航空機 10K ±0.02 % スタッド #8-32
85312 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85319 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85325 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % スタッド #8-32
85346 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
85371 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
  • ページ
    6
    スクエアボックス

    DCアワーメータ
    UL/CSA●MIL-M-3971 ● IP66 ● 4.5 Vdc〜110 Vdc●オスブレード、Packardコネクタ、スペード、スタッド、Deutsch端子●アナログ&デジタル

    スクエアボックス

    AC/DC アワーメータ - LMシリーズ
    デジタル、バックライト付きメートル●UL/CE●IP67密閉型、耐衝撃性ケース●9 V〜64 V DC/AC(50 Hz〜500 Hz)の動作

    スクエアボックス

    アワーメータ
    複数の電源、ディスプレイ、形状、データのオプション●アナログまたはLCDディスプレイ●AC/DC、AC、またはDC●衝撃および振動耐性

    スクエアボックス

    82400シリーズ
    0~9999,9 ●IP66●10 Vdc〜80 Vdc(極性区別なし)●±0.02の精度●1/4inのスペード●3mm 番号

    スクエアボックス

    85000シリーズ
    10,000時間バージョン 標準●IP66●5 Vdc〜110 Vdc●±0.02の精度●UL、CSA●14inのオスブレード、8-32のスタッド、Deutsch、Packard●3mm 番号

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    7
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet データシート English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters データシート English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 取付説明書 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 製品ラインナップガイド English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters ケーススタディ English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters ホワイトペーパー English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 887.5KB