応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)  動作周波数  直径
3010HTB 25Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3015HTB 15Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015HTB15 15Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3030HTB 125Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030HTB25 125Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040HTB 45Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040HTB25 45Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3055A 4.7Vp-p 70 kHz 6,4 mm [0.250 in]
MA243HT 60Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
MA3055 5.2Vp-p 70 kHz 6,4 mm [0.250 in]
MA3055S10 5.2Vp-p 70 kHz 6,4 mm [0.250 in]
  • ページ
    8
    スクエアボックス

    VRS高温シリーズ
    センサの最高曝露温度は260 °C [450 °F] です。

    スクエアボックス

    産業用VRS
    産業向け高出力/高解像度/高温や危険位置用のほか、汎用要件を満たす多様な製品。

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    159
    pdf 700 Series Platinum RTDs データシート English 252.7KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors データシート English 148.5KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 156.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM データシート English 1.2MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet データシート English 511.2KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series データシート English 750.8KB
    pdf HRTS Series Thin Film Platinum RTDs データシート English 476.7KB
    pdf R300 Series Temperature Sensor データシート English 98.3KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 530.7KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions データシート English 321.3KB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches データシート English 465.7KB
    pdf SS400F/SS400G Series Temperature Compensated, Hall-effect Position Sensor ICs データシート English 497.2KB
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH9000 Series データシート English 1.1MB
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH6000 Series データシート English 1.1MB
    pdf 6655 On-Surface Temperature Sensors データシート English 120.9KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 307.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM データシート English 714.4KB
    pdf Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only) データシート English 576.8KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches データシート English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches データシート English 707.9KB
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH8000 Series データシート English 1.1MB
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH6100 Series データシート English 1.3MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM データシート English 1.2MB
    pdf HEL-700 Series Thin Film Platinum RTDs データシート English 816.1KB
    pdf ES110 and ES120 Series Packaged Temperature with Integral Connectors データシート English 168.5KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 247.8KB
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH7000 Series データシート English 1.1MB
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor データシート English 322.2KB
    pdf 500 Series Packaged Temperature Probes データシート English 991.8KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 276.4KB
    pdf 壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 データシート 簡体字中国語 576.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 取付説明書 English 474.1KB
    pdf Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only) 取付説明書 English 483.8KB
    pdf SS500 Series Temperature Compensated Hall-Effect Sensors 取付説明書 English 208.2KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series 取付説明書 English 500.2KB
    pdf SS400 Series Temperature Compensated Digital Hall-Effect Sensor ICs 取付説明書 English 347.4KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 取付説明書 English 428.4KB
    pdf SS500G Series Temperature Compensated Hall-Effect Sensors 取付説明書 English 88.5KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 取付説明書 English 125.8KB
    pdf 50010925: 700 Series Platinum RTD Temperature Sensors, Issue 1 取付説明書 English 159.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 取付説明書 English 524KB
    pdf SS400F and SS400G Series Temperature Compensated, Hall-effect Position Sensors 取付説明書 English 373.3KB
    pdf PK 87786: TD Series Temperature Sensors, Issue 2 取付説明書 English 156.6KB
    pdf LTP Series ltpctaa-20mibitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.3MB
    pdf LTP Series ltpctaa-50mdbitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.2MB
    pdf LTP Series ltpctaa-20uebitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.3MB
    pdf LTP Series ltpctaa-50mdsitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.2MB
    pdf LTP Series ltpctaa-25mibitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.2MB
    pdf LTP Series ltpctaa-45mbsitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.3MB
    pdf LTP Series ltpctaa-25gbbitx01 CAD Drawing.stp CADモデル English 1.3MB
  • 次の50件の結果を表示する