応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
1HPAB1 銀、金 6000 psiまで 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ なし 3ワイヤ
1HPAC1 銀、金 6000 psiまで MS3106A-10SL-3Sコネクタ なし コネクタ
1HPAR1 銀、金 6000 psiまで 右側に外部接続、M27759/7-20ワイヤ なし 3ワイヤ
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    航空宇宙向け圧力スイッチ
    RTCADO-160D適格のスイッチは150psi~5000psiを処理し、構成も簡単です。MIL-PRF-8805定格、12000psi バースト。

    スクエアボックス

    1HPシリーズ
    RTCADO-160D適格●150 psi~5000 psi●構成が簡単●MIL-PRF-8805定格●12000psiバースト

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    車両シャーシアプリケーションの概要
    車両シャーシでは、速度、圧力、位置、温度が基本的かつ重要な要素になります。ハネウェルS&Cのセンサやスイッチは、優れた効率で、これらを処理します。

    スクエアボックス

    車両エンジン
    アプリケーション
    の概要

    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。これらの製品は、反復性と正確なセンシング、低い故障率と運用コストをもたらし、高いエンジニアリングサポートを提供します。

    スクエアボックス

    アフターマーケット製品およびサービス
    ハネウェルの位置、近接、圧力センサ、アクチュエータ、インジケータ、およびシールドスイッチは、PMAおよびMIL規格認定済みです。

    スクエアボックス

    軍用機
    ハネウェルの一連のセンサおよびスイッチは、軍用機での使用に最適です。

    スクエアボックス

    クレーンの概要
    ハネウェルS&Cの優れたスイッチ、センサ、車両制御ソリューションは、高性能部品やアプリケーションで75年近くにわたり、運輸業界で利用されています。ハネウェルの豊富なポートフォリオには、エンジンとトランスミッションの多様なアプリケーションに加え、温度センサ、イグニッションスイッチ、ウィンカー、ヘッドライト用のソリューションが含まれています。

    スクエアボックス

    バルブ - 衛生および食品飲料の概要
    サニタリー圧力バルブと食品&飲料用圧力バルブは、サニタリー環境で圧力を制御するよう設計されています。これらは通常、アプリケーションの高純度を実現するためステンレススチールで製造されています。

    スクエアボックス

    エンジントランスミッションアプリケーションの概要
    要求の厳しいトランスミッション制御では、ハネウェルのセンサ、スイッチ、およびコントロールが、競合他社より良い予測能力、スムーズな動作、長い寿命、信頼性、品質をもたらします。

    スクエアボックス

    フロントローダアプリケーションの概要
    ハネウェルS&Cのセンサ、スイッチ、コントロールは、フロントローダアプリケーションで頻繁に利用されています。これらは、オペレータ/ライドコントロール、自動化ガイド、資産の追跡ツールとして利用され、セキュリティと快適さを提供します。

    スクエアボックス

    バルブ - ポジショナおよびアクチュエータの概要
    バルブアクチュエータは、自動的にバルブを開閉するためのプロセス制御システムで使用される空気圧またはは電子的メカニズムです。バルブアクチュエータは、直線または回転バルブのいずれかで使用できます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet データシート English 253.6KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch ケーススタディ English 1.5MB