応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
060-P186-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P186-02 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P186-03 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P186-04 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P187-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P187-02 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P187-02-01 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P187-03 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P187-04 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P189-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P189-02 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P189-03 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P189-04 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P190-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P190-02 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P190-03 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P458-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P458-02 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P458-03 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P458-04 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P459-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P459-02 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P459-03 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P459-04 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P468-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P468-02 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-01 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-02 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-03 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-04 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-05 20,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P750-01 20,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P774-01 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
  • ページ
    8
    スクエアボックス

    オイル&ガス圧力トランスデューサ
    ウィングユニオン(ハンマーユニオン)圧力センサは、要件の厳しいオイル&ガスアプリケーションで使用するよう設計されています。

    スクエアボックス

    高圧トランスデューサ
    これらのトランスデューサは50,000~100,000psiの圧力範囲に対応し、素子が破裂した場合には過剰な圧力を徐々に流出させます。

    スクエアボックス

    危険位置:圧力&差圧トランスデューサ
    圧力センサと差圧センサはどちらも、危険場所での動作に適した頑丈な密封型ステンレススチール製です。

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    モデル 435
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.1%、±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    モデル 437
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●広開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    モデル 434
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems アプリケーションノート English 189.2KB