応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  構造  センシング範囲  端子  出力
SPS-A100D-HAMS アーク 0°~100° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100D-VAMS アーク 0°~100° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100X-LAAS0401 アーク 0°~100° Ampseal 16コネクタ(p/n 776536) アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A180D-HAMS アーク 0°~180° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A180D-VAMS アーク 0°~180° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-AUX-AS100-1 なし なし なし なし
SPS-AUX-AS100-2 なし なし なし なし
SPS-L035-LATS 線形 0 mm~35 mm [0 in~1.38 in] TYCOスーパーシール282087-1 統合コネクタ アナログ0.55 Vdc〜4.15 Vdc
SPS-L075-HALS 線形 0 mm~75 mm [0 in~2.95 in] フライングリード付きケーブル アナログ0 Vdc〜5 Vdc
SPS-L225-HALS 線形 0 mm~225 mm [0 in~8.86 in] フライングリード付きケーブル アナログ0 Vdc〜5 Vdc
SPS-L225-HDLS 線形 0 mm~225 mm [0 in~8.86 in] フライングリード付きケーブル デジタルRS232タイプ
SPS-MAG-002 なし なし なし なし
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ
    特許取得済みのASICテクノロジーとMRセンサアレイを組み合わせて、スピード&精度を向上させた絶対位置センシングを提供しています。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    31
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations データシート English 768KB
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations データシート English 3.1MB
    pdf SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration データシート English 1019.9KB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen データシート ドイツ語 768KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm データシート ドイツ語 3.1MB
    pdf 50061061: SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations (English, German, Chinese) 取付説明書 English 1.1MB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 取付説明書 English 596.9KB
    pdf 50069156: SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration 取付説明書 English 490.3KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 取付説明書 簡体字中国語 596.9KB
    pdf SMART 位置传感器 100º 和 180º 角位移传感器安装说明 取付説明書 簡体字中国語 1.1MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 取付説明書 ドイツ語 596.9KB
    pdf Installationsanleitung für SMART Position Sensor, Ausführung für 100º- und 180º-Bogenkonfigurationen 取付説明書 ドイツ語 1.1MB
    pdf Position Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 625.3KB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L225-HALS CAD Model CADモデル English 5.9MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model CADモデル English 189.8KB
    pdf Download SPS A100D HAMS CAD Rendering CADモデル English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model CADモデル English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model CADモデル English 1.6MB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model CADモデル English 2.3MB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission アプリケーションノート English 949.3KB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations アプリケーションノート English 1.1MB
    pdf SMART Position Sensors, Linear Configurations アプリケーションノート English 510.4KB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing アプリケーションノート English 1.4MB
    pdf SMART Position Sensors, 360° Rotary Configuration アプリケーションノート English 373.5KB
    pdf 运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 アプリケーションノート 簡体字中国語 510.4KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) アプリケーションノート ドイツ語 510.4KB
    pdf Animated PowerPoint Demo 技術情報 English 933KB
    pdf SMART Position Sensors 製品型番体系図 English 351.4KB
    pdf RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature 製品型番体系図 English 99.6KB
    pdf RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature 製品型番体系図 English 556.6KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature 製品型番体系図 English 370.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink