応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  製品タイプ  取付け  時間数  精度  端子
20034 デラックス、AC 2 ねじ 100K ±0.02 % ワイヤリード
20042 デラックス、AC 3 ねじ 100K ±0.02 % ワイヤリード
20045 デラックス、AC 3 ねじ 100K ±0.02 % ワイヤリード
20082 デラックス、AC 2 ねじ 100K ±0.02 % ねじ
20111 デラックス、AC 3 ねじ 100K ±0.02 % ねじ
20171 デラックス、AC リテーナ 100K ±0.02 % ねじ
20186 デラックス、AC 2 ねじ 100K ±0.02 % 1/4 インチ
28106 マルチレンジAC リテーナ 100K ±0.02 % 1/4インチブレード
28110 マルチレンジAC リテーナ 100K ±0.02 % 1/4インチショートブレード
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    ACアワーメータ
    0~99,999.9時間●IP66/65 ● 24 Vac~264 Vac●50 Hzまたは60 Hz●ねじ、スペード、またはリード線●アナログおよびデジタルバージョン

    スクエアボックス

    20000シリーズ
    0~99,999.9 ●IP65 ● 24 Vac、120 Vac、240 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02の精度●UL, CE, CSA●ねじ、 リード線●3mm 番号

    スクエアボックス

    28100シリーズ
    0~99,999.9 ●IP66(前面)●90 Vac〜264 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02の精度●UL, CE, CSA●1/4inのスペード●3mm 番号

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    8
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet データシート English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters データシート English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 取付説明書 English 601.5KB
    pdf Custom Controls Line Guide 製品ラインナップガイド English 372.6KB
    pdf Hour Meters Line Guide 製品ラインナップガイド English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters ケーススタディ English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters ホワイトペーパー English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 887.5KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink