検索結果
製品 | 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小) | 動作周波数 | 直径 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3009AN | 34Vp-p | 50 kHz | 15,9 mm [0.625 in] |
![]() |
3014 | 17Vp-p | 60 kHz | 9,5 mm [0.375 in] |
![]() |
3024 | 55Vp-p | 40 kHz | 9,5 mm [0.375 in] |
![]() |
3029AN | 170Vp-p | 15 kHz | 15,9 mm [0.625 in] |
![]() |
3039AN | 40Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm [0.625 in] |
![]() |
3044A | 80Vp-p | 50 kHz | 15,9 mm [0.625 in] |
![]() |
3045A | 300Vp-p | 15 kHz | 15,9 mm [0.625 in] |
![]() |
3046A | 65Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm [0.625 in] |
ページ | |
---|---|
![]() |
VRS高分解能シリーズ 正確なタイミングパルスが必要、精密ピッチギアを使用。 |
![]() |
産業用VRS 産業向け高出力/高解像度/高温や危険位置用のほか、汎用要件を満たす多様な製品。 |
![]() |
受動式スピードセンサ VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。 |
![]() |
バルブ&アクチュエータ バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ |
Test Tab