応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160963==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
76051 銀合金、金メッキ 150 psi #8-32 ねじ 1.5 psi、1.8 psi、2 psi、3psi 1/8~27 NPT
76052 銀合金、金メッキ 150 psi #8-32 ねじ 14 psi、15 psi、18 psi、20 psi、22 psi、23 psi、 1/8~27 NPT
76053 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 25 psi、30psi、35 psi、38 psi、40 psi 1/8~27 NPT
76054 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76055 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76056 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 1.5 psi、2 psi、3 psi 1/8~27 NPT
76057 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 14 psi、15 psi、17 psi、20 psi、22 psi 1/8~27 NPT
76058 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 25 psi、27 psi、20 psi、32 psi、35 psi、40 psi、42 psi 1/8~27 NPT
76059 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 51 psi、60 psi、65 psi、78 psi、85 psi 1/8~27 NPT
76060 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 100 psi、125 psi、150 psi 1/8~27 NPT
76061 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 1.5 psi、2 psi、2.5 psi、3 psi 1/8~27 NPT
76062 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 15 psi、17 psi、20 psi、24 psi 1/8~27 NPT
76063 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76064 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 55 psi、60 psi、65 psi、70 pis、75 psi、80 psi 1/8~27 NPT
76065 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 91 psi、100 psi、140 psi、145 psi、150 psi 1/8~27 NPT
76066 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 2 psi、2.5 psi、3 psi 1/8~27 NPT
76067 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 15 psi & 20 psi 1/8~27 NPT
76068 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 25 psi、30 psi、35 psi、38 psi、40 psi、43 psi、 1/8~27 NPT
76069 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 60 psi、63 psi、65 psi、70 psi、85 psi 1/8~27 NPT
76080 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 150 psi 1/8~27 NPT
76081 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 2.5 psi または4.0 psi 1/8~27 NPT
76082 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76083 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 25 psi/40 psi、30 psi/30 psi、30 psi/40 psi、43 psi/43 psi、50 psi/50 psi 1/8~27 NPT
76084 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 40 psi/90 psi、60 psi/60 psi、90 psi/90 psi 1/8~27 NPT
76085 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 145 psi/ 145 psi 1/8~27 NPT
76087 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 11 psi/6 psi & 15 psi/18 psi 1/8~27 NPT
76090 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 95 psi/95 psi 1/8~27 NPT
76575 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 3.1 psi、4 psi、5 psi、6 psi、7 psi 1/8~27 NPT
76576 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 8 psi、9 psi、10 psi、12 psi、13 psi 1/8~27 NPT
76577 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi、7 psi 1/8~27 NPT
76578 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 8 psi、9psi、10 psi、12 psi、13 psi 1/8~27 NPT
76579 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 4 psi、5 psi、6 psi、7psi 1/8~27 NPT
76580 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 8 psi、10 psi、12 psi、13 psi 1/8~27 NPT
76582 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 5 psi/7 psiおよび7 psi/7 psi 1/8~27 NPT
76583 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi、7 psi 1/8~27 NPT
76584 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 8 psi、8.5 psi、9 psi、10 psi、12 psi 1/8~27 NPT
76585 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 4 psi、5 psi、7psi 1/8~27 NPT
76586 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 8 psi & 10 psi 1/8~27 NPT
76587 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 4 psi、5 psi、6 psi、7psi 1/8~27 NPT
76588 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 9 psi & 10 psi 1/8~27 NPT
77020 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 1 psi、1.5 psi、2 psi 1/8~27 NPT
77021 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 4 psi、5 psi、6 psi 1/8~27 NPT
77022 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 10 psi 1/8~27 NPT
77023 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 10 psi、15 psi、20 psi、21 psi 1/8~27 NPT
77024 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 25 psi、30 psi、35 psi、40 psi 1/8~27 NPT
77025 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 50 psi、60 psi、64 psi、66 psi、70 psi 1/8~27 NPT
77026 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 80 psi、85 psi、100 psi 1/8~27 NPT
77027 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 101 psi & 115 psi 1/8~27 NPT
77028 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 135 psi & 150 psi 1/8~27 NPT
77029 銀合金、金メッキ 250 psi 280シリーズ Metri-PackはPackardと結合 15300027 1 psi、2 psi、3 psi 1/8~27 NPT
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    5000シリーズ
    0.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定●金接点●500psi保証●#8-32ねじ、1/4ブレード、Metripack

    スクエアボックス

    HPシリーズ
    100 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀&金接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    77
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet データシート English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet データシート English 121.4KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet データシート English 253.6KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet データシート English 872.3KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches データシート English 1.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 データシート 簡体字中国語 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique データシート フランス語 2.9MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt データシート ドイツ語 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici データシート イタリア語 2.9MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート データシート 日本語 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 データシート 韓国 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne データシート ポーランド語 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация データシート ロシア語 2.9MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası データシート トルコ語 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 取付説明書 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 取付説明書 簡体字中国語 2.6MB
    pdf Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) 取付説明書 フランス語 2.6MB
    pdf Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ 取付説明書 フランス語 8.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 取付説明書 ドイツ語 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 取付説明書 イタリア語 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 取付説明書 日本語 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 取付説明書 韓国 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 取付説明書 ポーランド語 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 取付説明書 ロシア語 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 取付説明書 トルコ語 2.6MB
    pdf Instructions d’installation du fin de course standard de sécurité (série GSC/D/E) インストール説明および認証ドキュメント フランス語 434.5KB
    pdf Pressure Switch Line Guide 製品ラインナップガイド English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 製品レンジガイド English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 製品レンジガイド English 1.4MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 1MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CADモデル English 843.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CADモデル English 1.7MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 372.9KB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CADモデル English 2.1MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CADモデル English 2.2MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 920.6KB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.7MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 641.2KB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 1.3MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CADモデル English 997KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 1.3MB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CADモデル English 877.5KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 2.7MB
  • 次の27件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink