応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160960==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  磁気アクチュエータタイプ  動作ポイント(OP)  パッケージタイプ  終端タイプ
SR4P3-A1 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR4P3-B10 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 1 m [39.4 in] ケーブル
SR4P3-B9 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 2 m [79 in] ケーブル
SR4P3-C1 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 609,6 mm [24 in] ケーブル/コネクタ
SR4P3-C2 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 609,6 mm [24 in] ケーブル/コネクタ
SR4P3-C3 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 615,7 mm [24.24 in] ケーブル/コネクタ
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    SR4シリーズ
    磁気抵抗デジタルポジションセンサ●プラスチックねじ山付きバレルパッケージ●シンク出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 取付説明書 English 58.8KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors カタログ情報 English 205KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink