応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクション  端子  アンペアおよび電圧定格
25ET1-6 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET1-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET1-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET1-T-F 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET11 電気的保持、2ポジション はんだ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET116-S-G 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET120-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET122-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET17-2-F 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET19-6 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET24-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET29-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET61-6 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET61-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET61-S-F 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET61-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET62-6 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET63-6-F 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET64-6 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET73-2-F 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET76-6 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET78-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET79-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
25ET79-S-G 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET1-R-G 電気的保持、2ポジション レセプタクル 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET1-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET1-T-F 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET101-S-G 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET103-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET105-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET106-3B-G 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~1.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~1.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
26ET107-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~1.0 A(0.5 Vac~115 Vac)|0.1 A~1.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET17-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET24-3 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET25-2-G 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET26-S 電気的保持、2ポジション ねじ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET30-3-G 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET31-2-G 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET32-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET33-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET41-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET57-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET59-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET61-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET61-T-F 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET65-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET66-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET81-T-F 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET86-2-G 電気的保持、2ポジション リード線 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
26ET9-T 電気的保持、2ポジション はんだ Tタイプ 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
  • 次の37件の結果を表示する
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    ETシリーズ
    磁気トグル●MIL-S-5594 ● 最大7 A●純銀接点●ねじ、リード線、タレット終端

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH ET Series Magnetically Held Toggle Switches データシート English 706.1KB
    pdf ET Series Magnetically Held Toggle Switch Operation 技術情報 English 278.3KB