応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  終端タイプ  電流定格
1SE1 なし なし 5 A
1SE1-H58 なし なし 5 A
1SE1-T なし なし 5 A
1SE2 なし なし 5 A
1SE2-T なし なし 5 A
1SE3 なし なし 5 A
1SE3-T なし なし 5 A
2SE4 なし なし 5 A
4SE1 なし なし 5 A
5SE1 なし なし 5 A
5SE1-T なし なし 5 A
5SE401-T なし なし 1 A
6SE801 なし なし 5 A
7SE1 なし なし 5 A
7SE1-T なし なし 5 A
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    SEシリーズ
    5A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●9,5mm サイドマウント●UL規格適合品カタログリスト

    スクエアボックス

    XEシリーズ
    7A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●4,8mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches データシート 英語 1.1MB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches カタログ情報 英語 296.2KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink