応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160953==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  スイッチタイプ回路  アクチュエータ  終端タイプ  ハウジング材料
FF2-10-AC 1NC 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF2-10-DC 1NC 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF2-11-AC 1NC/1NO 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF2-11-DC 1NC/1NO 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF3-20-AC 2NC 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF3-20-DC 2NC 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF3-21-AC 2NC/1NO 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF3-21-DC 2NC/1NO 非接触バレル なし レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF5-21-DC-10 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-10-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-10-AC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-10-AC-03-SS 1NC安全性 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-10-AC-QD-SS 1NC安全性 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-10-AC-QD05 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-10-AC-QD05-SS 1NC安全性 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-10-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-10-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-10-DC-QD05 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-11-AC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-11-AC-QDO5 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-11-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-11-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-11-DC-QDO5 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-20-AC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-20-AC-QD05 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-20-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-20-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF6-20-DC-QD05 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-21-AC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-21-AC-QDO5 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-21-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF6-21-DC-QDO5 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FFS-11-03 最大:1NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ブルーABS樹脂充填
FFS-11-10 最大:1NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ブルーABS樹脂充填
FFS-11-QD 最大:1NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ ブラッド・ハリソン コネクタ ブルーABS樹脂充填
FFS-11-QD05 最大:1NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ ブラッド・ハリソン コネクタ ブルーABS樹脂充填
FFS-20-03 最大:2NC安全性 非接触型スイッチ なし ブルーABS樹脂充填
FFS-20-10 最大:2NC安全性 非接触型スイッチ なし ブルーABS樹脂充填
FFS-20-QD 最大:2NC安全性 非接触型スイッチ ブラッド・ハリソン コネクタ ブルーABS樹脂充填
FFS-20-QD05 最大:2NC安全性 非接触型スイッチ ブラッド・ハリソン コネクタ ブルーABS樹脂充填
  • ページ
    7
    スクエアボックス

    非接触型スイッチ
    ABSおよびステンレススチールハウジングを備え、動作距離が7mm~10mmの磁気的に動作する非接触型スイッチです。

    スクエアボックス

    FF6シリーズ
    ABSおよび316ステンレススチールハウジング●10mm 検出距離●最大2A●IP67 ● CE、UL●EN1088

    スクエアボックス

    FF3シリーズ
    バレル取付け●30 mm●最大2個のセーフティ接点●1個のインジケータ接点●プラスチックハウジング●IP67●CE、UL

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    FF2シリーズ
    バレル取付け●18 mm●セーフティ接点●オプションのインジケータ接点●プラスチックハウジング●IP67●CE、UL

    スクエアボックス

    FF5シリーズ
    ABSおよび316ステンレススチールハウジング●6mm 検出距離●最大300mA @ 24V DC●IP67●CE、UL

    スクエアボックス

    FFSシリーズ
    ABSハウジング●センシング距離:7mm~10mm●2つのボルトフリー出力(2NCまたは1NC/1NO)●IP67●CE、UL●LED

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink