応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160951==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  合計ワット数  ワット密度
C3200-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6136 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6142 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6145 20 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6145A 20 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6153 80 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6153A 80 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6154 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6154A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6158 60 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6158A 60 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6159 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6159A 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6160 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6160A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6162 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6162A 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6199 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6199A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6208 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6208A 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6209 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6209A 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6210 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6210A 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6211 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6211A 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6215 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6215A 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6216 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6216A 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6238 40 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6238A 40 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6239 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6239A 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6242 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6242A 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6243 160 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6243A 160 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6250 60 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6250A 60 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6251 120 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6251A 120 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
  • 次の20件の結果を表示する
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    C3200シリーズ
    シリコン化学エッチング●複数のワット密度または可変トレース形状が要求される用途向け●様々な幾何学形状

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink