応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
060-0287-07G 200 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0287-13G 1,000 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0287-15G 2,000 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0287-17G 3,000 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
  • ページ
    10
    スクエアボックス

    フラッシュ圧力トランスデューサ
    フラッシュ圧力センサは、非常に狭いスペースにフィットするミニチュアフットプリントを特長とし、0psig~15,000psigの圧力範囲で利用できます。

    スクエアボックス

    フラッシュコンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    薄型ダイヤフラムと重い側壁を備えたステンレススチール製。非常に頑丈でありながらも、低圧測定に十分な薄さを実現した圧力センサ。

    スクエアボックス

    モデルA-205
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●100 psig~ 10,000 psig●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルS
    サブミニチュア、フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●100 psi~15,000 psi●1%フルスケール精度

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    軽量サブミニチュア圧力トランスデューサの各製品は、極度に狭いスペース用にフラッシュマウント、ロープロファイル設計、フラッシュダイヤフラムを備えています。

    スクエアボックス

    モデルA-205a
    フラッシュダイヤフラム、高レベル出力圧力トランスデューサ●300 psi~10,000 psi●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 355
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●0 psi~500 psi, 0 psi~5,000 psi●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルG
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●10 psi~20000 psi●17-4 PH ステンレススチール●高周波数●mV/V出力●1% 精度

    スクエアボックス

    モデルA-105
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●100 psi~15,000 psi●0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルA-105a
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●500 psi~10,000 psi●±0.50% フルスケール精度

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    264
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート 英語 1.6MB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート 英語 693KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 217.9KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート 英語 690.7KB
    pdf Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 379.5KB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 259.2KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) データシート 英語 210.1KB
    pdf Model TJE Ultra Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 279.8KB
    pdf Model A-205A Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 210.3KB
    pdf Model A-5 Mid Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 285KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート 英語 93.7KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) データシート 英語 73.2KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 325.9KB
    pdf Model 424 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 296.1KB
    pdf Model BDR Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 251.4KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 213.6KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe データシート 英語 593KB
    pdf Model PI Intrinsically Safe Gauge Datasheet データシート 英語 299.2KB
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 279.8KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート 英語 111.7KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet データシート 英語 310.1KB
    pdf Model Z Low Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 353.1KB
    pdf Model 425 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 407.3KB
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 250.5KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 315.7KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 380.9KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート 英語 1.1MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp データシート 英語 1.5MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート 英語 300.7KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet データシート 英語 258.5KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート 英語 2.2MB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 383.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 348.9KB
    pdf Model LL-V Submersible Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 228KB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 261.6KB
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 160.8KB
    pdf Model 427 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 405.9KB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 233.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp データシート 英語 2.9MB
    pdf Models AS17A/AS19G Aerospace Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 274.7KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 329.8KB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 353.1KB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors データシート 英語 521.6KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート 英語 727.3KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet データシート 英語 775.5KB
    pdf Model AK Digital Test Gauge Datasheet データシート 英語 298.2KB
    pdf Model JG Differential Pressure Gauge Datasheet データシート 英語 282.5KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi データシート 英語 954.2KB
    pdf Model JS Digital Pressure Gauge With Output Datasheet データシート 英語 355.8KB
  • 次の50件の結果を表示する