応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)  動作周波数  直径
3025 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A17 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A35 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025S13 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS13 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS25 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3030A 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030A25 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN25 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN30 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN40 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN50 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030H20 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030S20 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030S30 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
MA230SAN 175Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
MA233SAN 175Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
MA240SAN 60Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
MA243SAN 60Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    VRS高出力シリーズ
    低速から中速、中~高インピーダンス負荷で必要な高出力電圧。

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    産業用VRS
    産業向け高出力/高解像度/高温や危険位置用のほか、汎用要件を満たす多様な製品。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    45
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM データシート English 714.4KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet データシート English 511.2KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors データシート English 148.5KB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches データシート English 465.7KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 247.8KB
    pdf SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs データシート English 68.1KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 307.8KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches データシート English 2.5MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions データシート English 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 530.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM データシート English 1.2MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM データシート English 1.2MB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 156.1KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches データシート English 702.3KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 取付説明書 English 474.1KB
    pdf ASDX Series, Digital Output 取付説明書 English 615.5KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 取付説明書 English 428.4KB
    pdf ASDX Series, Analog Output 取付説明書 English 577.3KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 取付説明書 English 125.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 取付説明書 English 524KB
    pdf SS526DT Series Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs 取付説明書 English 129.5KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy 22 mm OD Tapered Male Fitting CAD Model.stp CADモデル English 776KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy Manifold Mount CAD Model.stp CADモデル English 1.5MB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy G 3/8 Threaded Female Fitting CAD Model.stp CADモデル English 1.5MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM アプリケーションノート English 282.8KB
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications アプリケーションノート English 488.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM アプリケーションノート English 488.5KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series アプリケーションノート English 181.3KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 技術情報 English 710.7KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified 技術情報 English 167.7KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series 技術情報 English 278.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 技術情報 English 46.8KB
    pdf AWM5000 Series High Flow Airflow, Amplified カタログ情報 English 289.5KB
    pdf High Capacity Enclosed Switches BAF1 Series カタログ情報 English 803.6KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches カタログ情報 English 156.7KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches カタログ情報 English 159.2KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 製品型番リスト/型番体系図 English 319.6KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 製品型番リスト/型番体系図 English 82.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series データシート English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink