応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  認証規格  ハウジング材料  アクチュエータ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    12
    スクエアボックス

    EXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●NEMA 1●Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    GSXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●IP67、NEMA 1、4、6、12、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    V15W2シリーズ防爆ベーシックスイッチ
    ゾーン2危険エリアでの使用について承認済●UL、cUL、ENEC、QCQ、IEC Ex承認●5電気定格●100万回以上の機械操作

    スクエアボックス

    BX2シリーズ
    cULus●ATEX(CE)●EAC●IEC Ex●INMETRO●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、4X、6、13 ● Div 1 & 2: Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    CXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●IP66/67 1、NEMA、3、4X、4、6P、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    Limitless™WBXシリーズ
    cULus●ATEX(CE)●IEC Ex●FCC●IC●ETSI●Limitless™ネットワーク●酷使に耐える、防爆パッケージ●本質的に安全

    スクエアボックス

    BXシリーズ
    EAC●UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    FP5000
    構成可能なゲージ/絶対圧圧力トランスデューサ●0.36 psig/a~5,000 psig/a●±0.1% フルスケール精度●複数の種類の出力

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches データシート English 1.1MB
    pdf 50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches 取付説明書 English 1.8MB
    pdf Explosion-Proof Switches EX Series カタログ情報 English 1.2MB