応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160943==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  製品タイプ  工場出荷時標準セットポイント  接点  保証耐圧
77342XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、8 in-Hg、10 in-Hg、12 in-Hg、14 in-Hg、16 in-Hg、18 in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24 in H2O、25 in H2O、28 in H2O、35 in H2O 銀合金、金メッキ なし
77343XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、10 in-Hg、13 in-Hg、15 in-Hg、17in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24 in H2O、25 in H2O、28 in H2O 銀合金、金メッキ なし
77344XX 真空スイッチ 1.4 in-Hg、1.5 in-Hg、1.8 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、20 in H2O 銀合金、金メッキ なし
77345XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、1.5 in-Hg、3 in-Hg、4 in-Hg、8 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、22 in H2O、25 in H2O 銀合金、金メッキ なし
78813XX 真空スイッチ 4 in-Hg 銀合金、金メッキ なし
78815XX 真空スイッチ 6 in-Hg & 10 in-Hg 銀合金、金メッキ なし
78816XX 真空スイッチ 9 in-Hg 銀合金、金メッキ なし
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    5000シリーズ(真空)
    ダイレクトアクションブレード接点●工場設定1.1in-Hg~22in-Hg●各種コネクタ&端子●30in-Hg保証●150psiバースト

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet データシート English 121.4KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink